HELUSOUND® MICROPHONE CABLE SC SLIM černá 2 x 0,22 mm²

HELUSOUND® MICROPHONE CABLE SC SLIM černá 2 x 0,22 mm² Obj. č. 400038

Detaily položky

Obj. č.
400038
označení výrobku
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE SC SLIM černá 2 x 0,22 mm²
vnější Ø mm (cca)
6
Hmotnost Cu na km
12,6
Hmotnost kg/km (cca)
55,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

odpor vodiče při 20°C max. 86.0 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 170.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 1.0 GOhm x km

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PE
      • značení žil: červená, modrá
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: černá

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible