HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm²

HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm² Obj. č. 400034

Detaily položky

Obj. č.
400034
označení výrobku
HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm²
vnější Ø mm (cca)
8
Hmotnost Cu na km
38,0
Hmotnost kg/km (cca)
76,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

odpor vodiče při 20°C max. 85.0 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 170.0 Ohm/km

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: pěnový PE
      • ,
      • páry: č. 1: bílo-oranžová / oranžová
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: černá

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible