HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC černá 2 x 0,34 mm²

HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC černá 2 x 0,34 mm² Obj. č. 400278
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • FRNC (ohnivzdorný, korozi odolný)

Detaily položky

Obj. č.
400278
označení výrobku
HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC černá 2 x 0,34 mm²
vnější Ø mm (cca)
5,6
Hmotnost Cu na km
18,0
Hmotnost kg/km (cca)
50,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892491528
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Insulation resistance min. 55.5 GOhm x km

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé
      • stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • vnější plášť: bezhalogenová sloučenina zpomalující hoření (FRNC)
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible