HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA
- hybridní kabel pro použití v robotice
- doporučený typ pro EMC
Technická data HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA
PUR kabel do robotů podle UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, v souladu s DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
Jmenovité napětí | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 5x Vnější Ø v pohybu: viz flastnosti |
Detaily HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, 0.5 - 6 mm²: extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
-
- struktura vlákna: 0.25 mm²: cca 32 x 0.1 mm
-
- izolace žil: PP
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic;
- identifikace barevných párů:
- 0.25 mm²: podle DIN 47100 (stáčení do párů)
- 0.5 – 1.5 mm²: 1 pár – čísla 5+6; 2 páry – čísla 5+6, 7+8
-
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- ovládací žíly splétané v párech s optimální délkou uložení
-
- fleecem obalené páry
-
- stínící prvek: ovládací pár, spirálově ovíjené stínění z pocínovaných měděných drátů, pokrytí cca 90%, fleecový obal
-
- ovládací páry a napájecí žíly splétané s optimálně koordinovanými délkami pokládky
-
- fleecový obal
-
- stínění: spirálově ovíjené stínění z pocínovaných měděných drátů, pokrytí cca 90%
-
- fleecový obal
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- glatte, hochwertige Aderisolation unterstützt Gleitbewegung und gewährleistet in Verbindung mit speziellem Verseilschlag lange Lebensdauer bei kombinierter Biege- und Torsionsbeanspruchung
-
- pro venkovní použití
-
- torzní
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- torzní parametry
- zrychlení (max.): 60 °/s²
- rychlost (max.): 180 °/s
- Minimální poloměr ohybu: 10x Vnější Ø
- torzní namáhání až +/- 180 °/m: 5 mil. cyklů (min.)
-
- parametry vlečného řetězu
- zrychlení (max.): 10 m/s²
- rychlost (max.), samonosně: 3 m/s
- rychlost (max.), klouzavě: 2 m/s
- cestovní dráha (max.): 10 m
- Minimální poloměr ohybu(cestovní dráha ≤ 3m): 10x Vnější Ø
- Minimální poloměr ohybu (cestovní dráha > 3m): 12.5x Vnější Ø
- Ohýbací cykly (min.): 5 mil.
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
Poznámky
-
- Obj. č. 11022491: Napájecí žíly splétany v párech; Značení: číslo 1+2, číslo 3+GN-GE
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Hybridní kabel určený pro kombinované torzní a ohybové pohyby sestávající z komponentů pro napájení a přenos řídicích signálů; pro použití v řídicích zařízeních robotů, montážních a svařovacích robotech, v centrech pro manipulaci s materiálem a v automatizačních centrech, v dopravních a dopravníkových systémech, na rotačních a otočných stolech a všude tam, kde není možné definované vedení kabelu pouze s ohybem a střídavými pohyby, ale 3D pohyby a torzní zatížení má dopad na kabel; pro aplikace s nejvyššími požadavky na mechanickou, chemickou a tepelnou odolnost. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný velkoplošný kruhový kontakt kolem D-stínění.
Položky HELUPOWER® ROBOFLEX® HYBRID-D PUR UL/CSA
označení výrobku
Obj. č.
|
vnější Ø mm (cca) | Hmotnost Cu na km | Hmotnost kg/km (cca) | Báze mědi EUR / 100kg |
---|