HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 70 mm² Obj. č. 11008936
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • pocínovaná měď
  • měkce žíhané
  • třída 2

Detaily položky

Obj. č.
11008936
označení výrobku
HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 70 mm²
vnější Ø mm (cca)
10,8
Hmotnost Cu na km
672,0
Hmotnost kg/km (cca)
672,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892518232
číslo celního sazebníku
74130000

Technická data

Měděné lanko
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič pocínované, splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2

Použití

      • Laněný měděný vodič pro uzemnění strojů a zařízení; pocínováno, aby se zabránilo korozi. Pro použití v systémech kruhových vodičů CBN jako ochranné vyrovnání potenciálů (CBN = common bonding network).

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible