HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PVC CHAIN zelená 2 x 2 x AWG 22 /7

HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PVC CHAIN zelená 2 x 2 x AWG 22 /7 Obj. č. 802914
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • UV-odolné
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • Vhodné pro všechny systémy PROFInet do 100 Mbit
  • vysoce ohnivzdorný
  • FastConnect (SK) umožněn
  • 600V UL schválení
  • pro použití ve vlečných řetězech v nepřetržitém pohybu

Detaily položky

Obj. č.
802914
označení výrobku
HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PVC CHAIN zelená 2 x 2 x AWG 22 /7
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,35
Ø jádra mm (cca)
0,75
Ø žíly mm (cca)
1,55
vnější Ø mm (cca)
6,5
Hmotnost Cu na km
32,0
Hmotnost kg/km (cca)
68,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314551
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 5e podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet příručka, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 č. 214 - CMG, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21694
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -10°C až +70°C
pevná instalace -20°C až +70°C
UL (CMG) do +75°C
UL (AWM) až +60°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
odpor vodiče při 20°C max. 60.0 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 120.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 0.5 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 52 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 66%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Požární zatížení cca 0.85 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 8x Vnější Ø
pevná instalace 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, AWG velikosti
      • izolace žil: PE
      • značení žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
      • Žíly stočeny do hvězdicových čtyřek v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • vnitřní plášť: PVC
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: zelená
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , povětrnostním podmínkám, mikroby
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • vysoce ohnivzdorný

Testy

      • odolný proti plameni podle CSA FT4
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
      • UL jmenovité provozní napětí: 600 V

Použití

      • HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PVC CHAIN pro použití na pohyblivých částech a ve vlečných řetězech. Zde uvedený kabel odpovídá klasifikaci PROFInet typu C pro pohybující se kabely a je navržen tak, aby vydržel mechanické zatížení. Verze PVC disponuje díky použití pláště vysoce odolného vůči plameni aprobací UL CMG PLTC FT4 AWM 600V.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible