HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC zelená 2 x 2 x AWG 22 /1
Obj. č. 801194
- Vhodné pro všechny systémy PROFInet do 100 Mbit
- robustní konstrukce
- FastConnect (SK) umožněn
Detaily položky HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC zelená 2 x 2 x AWG 22 /1
- Obj. č.
- 801194
- označení výrobku
- HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC zelená 2 x 2 x AWG 22 /1
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 0,32
- Ø jádra mm (cca)
- 0,64
- Ø žíly mm (cca)
- 1,5
- vnější Ø mm (cca)
- 6,5
- Hmotnost Cu na km
- 32,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 64,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892314315
- číslo celního sazebníku
- 85444991
Technická data HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC zelená 2 x 2 x AWG 22 /1
průmyslový Ethernetový kabel / kat. 5e podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, PROFInet příručka | |
Teplotní rozsah | pevná instalace -40°C až +80°C při instalaci -20°C až +60°C |
Špičkové provozní napětí | 125 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
odpor vodiče při 20°C | max. 62.5 Ohm/km |
odpor smyčky při 20°C | max. 115.0 Ohm/km |
Izolační odpor | min. 0.5 GOhm x km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 50 pF/m |
Rel.rychlost šíření | cca 62% |
impedance | při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Požární zatížení | cca 0.91 MJ/m |
Minimální poloměr ohybu | při instalaci 10x Vnější Ø pevná instalace 5x Vnější Ø |
Detaily HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC zelená 2 x 2 x AWG 22 /1
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič holé, AWG velikosti
-
- izolace žil: PE
-
- značení žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
-
- Žíly stočeny do hvězdicových čtyřek v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- ovinutí fólií
-
- vnitřní plášť: bezhalogenová sloučenina zpomalující hoření (FRNC)
-
- 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
- 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
-
- vnější plášť: PUR
-
- barva pláště: zelená
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny
-
- odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti plameni
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- HELUKAT PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC pro pevnou instalaci v průmyslových sítích. Zaručuje vynikající přenosové vlastnosti a lze jej použít i v nejnáročnějších podmínkách. Zde uvedený kabel odpovídá PROFInet typu A, je navržen pro obtížnou pevnou instalaci v náročných průmyslových prostředích a nabízí vynikající odolnost vůči oleji díky PUR plášti.