HELUKAT® 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSION zelená 4 x 2 x AWG 24 /7
Obj. č. 805828
- pro použití až do 10 Gigabit
- 600V UL schválení
- pro torzní aplikace
Detaily položky HELUKAT® 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSION zelená 4 x 2 x AWG 24 /7
- Obj. č.
- 805828
- označení výrobku
- HELUKAT® 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSION zelená 4 x 2 x AWG 24 /7
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 0,22
- Ø jádra mm (cca)
- 0,6
- Ø žíly mm (cca)
- 1,3
- vnější Ø mm (cca)
- 8,7
- Hmotnost Cu na km
- 46,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 95,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892314247
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUKAT® 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSION zelená 4 x 2 x AWG 24 /7
průmyslový Ethernetový kabel / kat. 7 podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 č. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 20940 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +70°C pevná instalace -40°C až +80°C UL (CMX) do +75°C UL (AWM) až +80°C |
Špičkové provozní napětí | 125 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 750 V |
odpor vodiče při 20°C | max. 87.6 Ohm/km |
odpor smyčky při 20°C | max. 175.2 Ohm/km |
Izolační odpor | min. 5.0 GOhm x km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 45 pF/m |
Rel.rychlost šíření | cca 77% |
impedance | při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm při 101 do 600 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Požární zatížení | cca 0.80 MJ/m |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 15x Vnější Ø pevná instalace 8x Vnější Ø |
Detaily HELUKAT® 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSION zelená 4 x 2 x AWG 24 /7
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, AWG velikosti
-
- izolace žil: pěnový PE
-
- značení žil: barevné, páry:
- č. 1: bílá / modrá
- č. 2: bílá / oranžová
- č. 3: bílá / zelená
- č. 4: bílá / hnědá
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- stínící prvek: páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St)
-
- páry spletené s optimálními délkami kolem centrálního hvězdicového kříže
-
- 1. Stínění: pokovované vodivé rouno
- 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
-
- vnější plášť: PUR
-
- barva pláště: zelená
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, tuky
-
- odolný proti oděru, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- torzní
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti plameni
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
-
- UL jmenovité provozní napětí: 600 V
Použití
-
- HELUKAT® 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSION kabel je určen pro použití v robotech. Poskytuje vynikající přenosové vlastnosti v extrémně obtížných podmínkách.