HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PVC STATIC zelená 4 x 2 x AWG 22 /1
Obj. č. 11007776
- pro použití až do 10 Gigabit
- vysoce ohnivzdorný
- 600V UL schválení
Detaily položky HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PVC STATIC zelená 4 x 2 x AWG 22 /1
- Obj. č.
- 11007776
- označení výrobku
- HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PVC STATIC zelená 4 x 2 x AWG 22 /1
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 0,32
- Ø jádra mm (cca)
- 0,64
- Ø žíly mm (cca)
- 1,55
- vnější Ø mm (cca)
- 8,7
- Hmotnost Cu na km
- 53,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 103,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892314414
- číslo celního sazebníku
- 85444991
Technická data HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PVC STATIC zelená 4 x 2 x AWG 22 /1
průmyslový Ethernetový kabel / kat. 6A podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-10-1, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 č. 214 - CMG, UL-Std. 13 (CL2), UL-Std. 758 (AWM) Style 21694 | |
Teplotní rozsah | pevná instalace -30°C až +80°C při instalaci 0°C až +50°C UL (CMG) do +75°C UL (AWM) až +60°C |
Špičkové provozní napětí | 125 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
odpor vodiče při 20°C | max. 59.0 Ohm/km |
odpor smyčky při 20°C | max. 118.2 Ohm/km |
Izolační odpor | min. 5.0 GOhm x km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 45 pF/m |
Rel.rychlost šíření | cca 78% |
impedance | při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm při 101 do 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Požární zatížení | cca 1.63 MJ/m |
Minimální poloměr ohybu | při instalaci 8x Vnější Ø pevná instalace 5x Vnější Ø |
Detaily HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PVC STATIC zelená 4 x 2 x AWG 22 /1
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič holé, AWG velikosti
-
- izolace žil: pěnový PE
-
- značení žil: barevné, páry:
- č. 1: bílo-modrá / modrá
- č. 2: bílo-oranžová / oranžová
- č. 3: bílo-zelená / zelená
- č. 4: bílo-hnědá / hnědá
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- stínící prvek: páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St)
-
- páry spletené ve vrstvách s optimálně sladěnými délkami pokládky
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
-
- vnější plášť: PVC
-
- barva pláště: zelená
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření (SUN RES)
-
- odolný proti plameni
Testy
-
- odolný proti plameni podle CSA FT4
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
-
- UL jmenovité provozní napětí: 600 V
Použití
-
- HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PVC STATIC byl navržen speciálně pro extrémní průmyslové aplikace pro pevnou instalaci. Měděný datový kabel je zvláště vhodný pro Kategorii 6A 10 Gigabit/500MHz (IEC 61156-5) ethernetové aplikace. Zaručuje vynikající přenosové vlastnosti a lze jej použít i v nejnáročnějších podmínkách.