HELUKAT® 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAIN zelená 4 x 2 x AWG 24 /7

HELUKAT® 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAIN zelená 4 x 2 x AWG 24 /7 Obj. č. 805658
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • UV-odolné
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • pro použití až do 5 Gigabit
  • vysoce ohnivzdorný
  • pro použití ve vlečných řetězech v nepřetržitém pohybu

Detaily položky

Obj. č.
805658
označení výrobku
HELUKAT® 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAIN zelená 4 x 2 x AWG 24 /7
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,22
Ø jádra mm (cca)
0,6
Ø žíly mm (cca)
1,1
vnější Ø mm (cca)
8
Hmotnost Cu na km
39,0
Hmotnost kg/km (cca)
72,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314377
číslo celního sazebníku
85444991

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 6 podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-5-2, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 č. 214 - CMG
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +80°C
pevná instalace -40°C až +80°C
UL (CMG) do +75°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1500 V
odpor vodiče při 20°C max. 90.0 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 180.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 0.5 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 50 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 67%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
při 101 do 250 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Požární zatížení cca 1.69 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 20x Vnější Ø
pevná instalace 3x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, AWG velikosti
      • izolace žil: pěnový PE
      • značení žil: barevné, páry:
      • č. 1: bílo-modrá / modrá
      • č. 2: bílo-oranžová / oranžová
      • č. 3: bílo-zelená / zelená
      • č. 4: bílo-hnědá / hnědá
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • páry spletené s optimálními délkami kolem centrálního hvězdicového kříže
      • vnitřní plášť: bezhalogenová sloučenina zpomalující hoření (FRNC)
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: zelená
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • odolný proti plameni

Testy

      • odolný proti plameni podle CSA FT4
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Kat. C)

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • HELUKAT® 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAIN byl speciálně navržen pro extrémní průmyslová použití. Měděný datový kabel je zvláště vhodný pro ethernetové aplikace kategorie 6. Zaručuje vynikající přenosové vlastnosti a lze jej použít i v těch nejdrsnějších podmínkách. Tato verze s PVC pláštěm a laněným jádrem je navržena speciálně pro použití v obtížných průmyslových podmínkách a vlečných řetězech.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible