HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN zelená 4 x 1 x AWG 24 /19
Obj. č. 800088
- pro použití až do 100 Megabit
- s vnitřním pláštěm
- kompaktní, konfigurace hvězdicové čtyřky
- pro použití ve vlečných řetězech v nepřetržitém pohybu
Detaily položky HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN zelená 4 x 1 x AWG 24 /19
- Obj. č.
- 800088
- označení výrobku
- HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN zelená 4 x 1 x AWG 24 /19
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 0,24
- Ø jádra mm (cca)
- 0,64
- Ø žíly mm (cca)
- 1,3
- vnější Ø mm (cca)
- 6,2
- Hmotnost Cu na km
- 30,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 54,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892314209
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN zelená 4 x 1 x AWG 24 /19
průmyslový Ethernetový kabel / kat. 5 podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -20°C až +70°C pevná instalace -35°C až +80°C |
Špičkové provozní napětí | 125 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V |
odpor vodiče při 20°C | max. 84.0 Ohm/km |
odpor smyčky při 20°C | max. 168.0 Ohm/km |
Izolační odpor | min. 2.0 GOhm x km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 51 pF/m |
Rel.rychlost šíření | cca 67% |
impedance | při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Požární zatížení | cca 0.94 MJ/m |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 12x Vnější Ø pevná instalace 6x Vnější Ø |
Detaily HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN zelená 4 x 1 x AWG 24 /19
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, AWG velikosti
-
- izolace žil: Polyolefin
-
- značení žil: bílá, žlutá, hnědá, zelená
-
- Žíly stočeny do hvězdicových čtyřek v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- ovinutí fólií
-
- 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
- 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
-
- vnější plášť: PUR
-
- barva pláště: zelená
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům
-
- odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti plameni
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN pro vlečné řetězy je dimenzován pro extrémní namáhání u pohyblivých částí stroje, při pokládce ve vlečných řetězech a má prvotřídní přenosové vlastnosti i za těch nejtěžších podmínek. I po mechanické stránce je díky skvěle vymyšlené konstrukci možné použití zejména ve vlečných řetězech s velkou hustotou uložení.