HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN zelená 4 x 1 x AWG 24 /19

HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN zelená 4 x 1 x AWG 24 /19 Obj. č. 800088
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • pro použití až do 100 Megabit
  • s vnitřním pláštěm
  • kompaktní, konfigurace hvězdicové čtyřky
  • pro použití ve vlečných řetězech v nepřetržitém pohybu

Detaily položky

Obj. č.
800088
označení výrobku
HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN zelená 4 x 1 x AWG 24 /19
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,24
Ø jádra mm (cca)
0,64
Ø žíly mm (cca)
1,3
vnější Ø mm (cca)
6,2
Hmotnost Cu na km
30,0
Hmotnost kg/km (cca)
54,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314209
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 5 podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20°C až +70°C
pevná instalace -35°C až +80°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 700 V
odpor vodiče při 20°C max. 84.0 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 168.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 2.0 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 51 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 67%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Požární zatížení cca 0.94 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 12x Vnější Ø
pevná instalace 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, AWG velikosti
      • izolace žil: Polyolefin
      • značení žil: bílá, žlutá, hnědá, zelená
      • Žíly stočeny do hvězdicových čtyřek v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PUR
      • barva pláště: zelená
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN pro vlečné řetězy je dimenzován pro extrémní namáhání u pohyblivých částí stroje, při pokládce ve vlečných řetězech a má prvotřídní přenosové vlastnosti i za těch nejtěžších podmínek. I po mechanické stránce je díky skvěle vymyšlené konstrukci možné použití zejména ve vlečných řetězech s velkou hustotou uložení.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible