HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX šedá 4 x 2 x AWG 26 /7 Obj. č. 800068
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • pro použití až do 1 Gigabit
  • robustní konstrukce
  • 1000V UL schválení

Detaily položky

Obj. č.
800068
označení výrobku
HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX šedá 4 x 2 x AWG 26 /7
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,14
Ø jádra mm (cca)
0,48
Ø žíly mm (cca)
0,95
vnější Ø mm (cca)
5,8
Hmotnost Cu na km
24,0
Hmotnost kg/km (cca)
44,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314131
číslo celního sazebníku
85444993

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 5e podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20°C až +50°C
pevná instalace -40°C až +80°C
UL (AWM) až +80°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1000 V
odpor vodiče při 20°C max. 140.0 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 280.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 5.0 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 47 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 67%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
při 101 do 200 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Požární zatížení cca 0.64 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 8x Vnější Ø
pevná instalace 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, AWG velikosti
      • izolace žil: Polyolefin
      • značení žil: barevné, páry:
      • č. 1: bílo-modrá / modrá
      • č. 2: bílo-oranžová / oranžová
      • č. 3: bílo-zelená / zelená
      • č. 4: bílo-hnědá / hnědá
      • stínící prvek: páry
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PUR
      • barva pláště: šedá
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, tuky
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
      • UL jmenovité provozní napětí: 1000 V

Použití

      • HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX se používá v náročných průmyslových prostředích a vyznačuje se vysokou rezervní kapacitou a vynikajícím výkonem. Mechanicky je vnější bezhalogenový plášť z PU ideální pro drsná průmyslová prostředí. Tento kabel lze konfekcionovat běžnými konektory RJ45 (průmyslová a kancelářská verze), ale i některými konektory Sub-D a M12.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible