HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX černá 2 x 2 x AWG 22 /7

HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX černá 2 x 2 x AWG 22 /7 Obj. č. 802293
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • FRNC (ohnivzdorný, korozi odolný)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • pro použití až do 100 Megabit
  • rozšířený teplotní rozsah díky zesíťovaným materiálům
  • kompaktní, konfigurace hvězdicové čtyřky

Detaily položky

Obj. č.
802293
označení výrobku
HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX černá 2 x 2 x AWG 22 /7
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,35
Ø jádra mm (cca)
0,75
Ø žíly mm (cca)
1,55
vnější Ø mm (cca)
6,5
Hmotnost Cu na km
34,0
Hmotnost kg/km (cca)
64,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314476
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 5 podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21281
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20°C až +60°C
pevná instalace -40°C až +105°C
UL (AWM) až +80°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
odpor vodiče při 20°C max. 60.0 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 120.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 0.5 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 57 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 69%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Požární zatížení cca 0.89 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 8x Vnější Ø
pevná instalace 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, AWG velikosti
      • izolace žil: XLPE
      • značení žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
      • Žíly stočeny do hvězdicových čtyřek v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: zesíťovaná, bezhalogenová sloučenina zpomalující hoření (X-FRNC)
      • barva pláště: černá
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , mikroby, chladící kapaliny, kyseliny, zásady
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni, nízká tvorba kouře

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
      • teplotní rozsah až do +105°C, pro dobu provozu max. 5000h
      • UL jmenovité provozní napětí: 300 V

Použití

      • HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX je speciálně navržen pro náročné teplotní požadavky, které se vyskytují např. ve větrných elektrárnách. Díky radiačnímu zesítění vykazuje kromě zvýšené odolnosti proti teplotám navíc dobrou odolnost proti olejům.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible