HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX modrá 2 x 2 x AWG 26 /7

HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX modrá 2 x 2 x AWG 26 /7 Obj. č. 805702
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • Délkové značení v metrech
  • robustní
  • UKCA certifikát
  • UL certifikát
  • UV-odolné
  • pro použití až do 100 Megabit
  • robustní konstrukce
  • 1000V UL schválení

Detaily položky

Obj. č.
805702
označení výrobku
HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX modrá 2 x 2 x AWG 26 /7
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,14
Ø jádra mm (cca)
0,5
Ø žíly mm (cca)
0,95
vnější Ø mm (cca)
5,7
Hmotnost Cu na km
19,0
Hmotnost kg/km (cca)
45,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314179
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 5e podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +70°C
pevná instalace -40°C až +80°C
UL (AWM) až +80°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1000 V
odpor vodiče při 20°C max. 140.0 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 280.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 5.0 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 50 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 67%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Požární zatížení cca 0.65 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 15x Vnější Ø
pevná instalace 8x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, AWG velikosti
      • izolace žil: pěnový PE
      • značení žil: barevné, páry:
      • č. 1: bílo-oranžová / oranžová
      • č. 2: bílo-zelená / zelená
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • páry splétané s optimální délkou pokládky
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PUR
      • barva pláště: modrá
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, mazací oleje, tuky
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • podmíněně vhodný pro vlečné řetězy
      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
      • UL jmenovité provozní napětí: 1000 V

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Použití

      • HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP PUR FLEX je navržen pro flexibilní použití a ve vlečných řetězech s nízkým výkonem. Díky PUR plášti je navíc bezhalogenový a nabízí vynikající odolnost vůči typickým olejům (ASTM 1/2).

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible