HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX modrá 2 x 2 x AWG 26 /7
Obj. č. 805702
- pro použití až do 100 Megabit
- robustní konstrukce
- 1000V UL schválení
Detaily položky HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX modrá 2 x 2 x AWG 26 /7
- Obj. č.
- 805702
- označení výrobku
- HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX modrá 2 x 2 x AWG 26 /7
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 0,14
- Ø jádra mm (cca)
- 0,5
- Ø žíly mm (cca)
- 0,95
- vnější Ø mm (cca)
- 5,7
- Hmotnost Cu na km
- 19,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 45,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892314179
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX modrá 2 x 2 x AWG 26 /7
průmyslový Ethernetový kabel / kat. 5e podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +70°C pevná instalace -40°C až +80°C UL (AWM) až +80°C |
Špičkové provozní napětí | 125 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 V |
odpor vodiče při 20°C | max. 140.0 Ohm/km |
odpor smyčky při 20°C | max. 280.0 Ohm/km |
Izolační odpor | min. 5.0 GOhm x km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 50 pF/m |
Rel.rychlost šíření | cca 67% |
impedance | při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Požární zatížení | cca 0.65 MJ/m |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 15x Vnější Ø pevná instalace 8x Vnější Ø |
Detaily HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX modrá 2 x 2 x AWG 26 /7
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, AWG velikosti
-
- izolace žil: pěnový PE
-
- značení žil: barevné, páry:
- č. 1: bílo-oranžová / oranžová
- č. 2: bílo-zelená / zelená
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- ovinutí fólií
-
- páry splétané s optimální délkou pokládky
-
- 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
- 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
-
- vnější plášť: PUR
-
- barva pláště: modrá
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, mazací oleje, tuky
-
- odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- podmíněně vhodný pro vlečné řetězy
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti plameni
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
-
- UL jmenovité provozní napětí: 1000 V
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Použití
-
- HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP PUR FLEX je navržen pro flexibilní použití a ve vlečných řetězech s nízkým výkonem. Díky PUR plášti je navíc bezhalogenový a nabízí vynikající odolnost vůči typickým olejům (ASTM 1/2).