HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN černá 4 x 1,5 mm²

HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN černá 4 x 1,5 mm² Obj. č. 11009063
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • Délkové značení v metrech
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • UKCA certifikát
  • UL certifikát
  • Elektrické vlastnosti v souladu se specifikací AS-Interface
  • vhodný pro vlečné řetězy

Detaily položky

Obj. č.
11009063
označení výrobku
HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN černá 4 x 1,5 mm²
AWG (cca)
16
Ø jádra mm (cca)
1,6
Ø žíly mm (cca)
2,35
vnější Ø mm (cca)
7,7
Hmotnost Cu na km
58,0
Hmotnost kg/km (cca)
100,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892542756
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Sběrnicový kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, v souladu s AS-Interface Specification
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Špičkové provozní napětí 300 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí 2000 V
odpor vodiče při 20°C max. 13.3 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 26.6 Ohm/km
Izolační odpor min. 5.0 GOhm x km
Požární zatížení cca 1.45 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • izolace žil: PP
      • značení žil: bílé žíly s průběžným značením černými číslicemi
      • 4 žíly stočeny do hvězdicové čtyřky s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: PUR
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Použití

      • A-BUS round cable for quick and easy installation in drag chains without the need for separators, which are required with profile cables. Round cables meet the same electrical standards as profile cables.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible