HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2

HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
Všechny položky

Technická data

PA vlnitá trubice
Teplotní rozsah -50°C až +110°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
      • hořlavost podle UL 94 : V2

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: odolný vůči povětrnostním vlivům
      • vysoce odolný proti proměnlivému ohybu

Poznámky

      • Einsatz vorzugsweise im Außenbereich.
      • Füllgrad max. 70%
      • Passende Verschraubungen und Halterungen auf Anfrage.

Použití

      • Teilbarer Kabelschutzschlauch ermöglicht die nachträgliche Montage, auch bei bereits konfektionierten Kabelsträngen mit Steckern.
      • Er weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf und erfüllt höchste brandschutztechnische Anforderungen.

Položky HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2

Vnější průměr
označení výrobku
Obj. č.
vnější Ø mm (cca) typ barva jmenovitá velikost v

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible