HELUcond PP
Všechny položky
Technická data HELUcond PP
PP-vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +130°C krátkodobé až +150°C |
kapacita/100mm | cca 350 N (NW: 17) |
Detaily HELUcond PP
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polypropylen (PP)
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Úzký profil.
- Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick, HSSV.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- chemická zařízení
-
- vytápěcí a klimatizační technologie
-
- ochranná hadice kabelu pro středně namáhané aplikace.
Položky HELUcond PP
označení výrobku
Obj. č.
|
vnější Ø mm (cca) | barva | vnitřní Ø mm | jmenovitá velikost mm |
---|
Ke stažení HELUcond PP
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem