HELUcond PA6-L
Všechny položky
Technická data HELUcond PA6-L
PA vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +120°C krátkodobé až +150°C |
kapacita/100mm | cca 125 N (NW: 17) |
Detaily HELUcond PA6-L
Konstrukce kabelu
-
- materiál: modifikovaný polyamid (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
-
- UV odolný
Poznámky
-
- Úzký profil. Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick, HSSV.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- pro lehké mechanické namáhání
-
- Hadice pro ochranu kabelů pro lehká až střední mechanická namáhání.
Položky HELUcond PA6-L
označení výrobku
Obj. č.
|
vnější Ø mm (cca) | barva | vnitřní Ø mm | jmenovitá velikost mm |
---|
Ke stažení HELUcond PA6-L
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem