HELUCOM® WK AT-V(ZN)H(ZN)11Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y
Všechny položky

Technická data

Temperature range Laying, min.: -10°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -40°C
Operating, max.: +90°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Composite buffered
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • Max. tensile force: 4800 N
      • Max. transverse pressure: 200 N / cm
      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Testy

      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
      • Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
      • Bending cycles acc. to IEC 60794-1-2-E6: 9.000

Použití

      • The HELUCOM® WK range is set apart by its extreme rugged yet highly-flexible design. It is used wherever demanding environmental conditions and extreme movements occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example Windturbines, TV transmissions, mobile field applications, etc..

Položky HELUCOM® WK AT-V(ZN)H(ZN)11Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y

Vnější průměr
označení výrobku
Obj. č.
počet vláken v jádru typ vlákna kategorie vlákna počet vláken v jádru

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible