HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y fialová 2P980/1000 Obj. č. 801280

Detaily položky

Obj. č.
801280
označení výrobku
HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y fialová 2P980/1000
počet vláken v jádru
2
typ vlákna
POF 980/1000
kategorie vlákna
POF
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
7,8
Hmotnost kg/km (cca)
59,0
metrů na jednotku balení
1000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313301
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -10°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -30°C
Operating, max.: +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Fibre type: POF 980/1000
      • Fibre cladding: PA

Vlastnosti

      • Refractive index core: 1,492
      • Refractive index cladding: 1,419
      • Numerical aperture: 0,5
      • Attenuation see datasheet

Použití

      • Signal wires as plastic optical fibre. The use of these transmission systems significantly reduces the number of different cables in a planned bus installation in machine tools operations. Furthermore, possible EMC problems are prevented by the metal-free construction. The main application of these cables are in machine construction and automobile industry. The type on this page is especially constructed for communication within PROFIBUS systems.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible