HELUCOM® I-V(ZN)YY černá 2K 200/230
Obj. č. 801733
Detaily položky HELUCOM® I-V(ZN)YY černá 2K 200/230
- Obj. č.
- 801733
- označení výrobku
- HELUCOM® I-V(ZN)YY černá 2K 200/230
- počet vláken v jádru
- 2
- typ vlákna
- HCS 200/230
- kategorie vlákna
- HCS
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 7,5
- Hmotnost kg/km (cca)
- 68,0
- metrů na jednotku balení
- 1000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892313516
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® I-V(ZN)YY černá 2K 200/230
Temperature range | Laying, min.: -20°C Laying, max.: +75°C Operating, min.: -30°C Operating, max.: +85°C |
Detaily HELUCOM® I-V(ZN)YY černá 2K 200/230
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Composite buffered
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: PVC
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Testy
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
-
- Applicable UL standards: OFNG UL 1685
-
- Applicable CSA standards: FT4
Použití
-
- This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed and normal flexible installations. Possible applications are normal and heavy-duty mechanical requirements for example in industrial environments. Because of a special PVC jacket this construction is certified by UL (FT1 and FT4). With the tight buffer construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.