HELUCOM® I-V(ZN)YY černá 2K 200/230

HELUCOM® I-V(ZN)YY černá 2K 200/230 Obj. č. 801733

Detaily položky

Obj. č.
801733
označení výrobku
HELUCOM® I-V(ZN)YY černá 2K 200/230
počet vláken v jádru
2
typ vlákna
HCS 200/230
kategorie vlákna
HCS
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
7,5
Hmotnost kg/km (cca)
68,0
metrů na jednotku balení
1000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313516
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -20°C
Laying, max.: +75°C
Operating, min.: -30°C
Operating, max.: +85°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Composite buffered
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: PVC
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Testy

      • Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
      • Applicable UL standards: OFNG UL 1685
      • Applicable CSA standards: FT4

Použití

      • This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed and normal flexible installations. Possible applications are normal and heavy-duty mechanical requirements for example in industrial environments. Because of a special PVC jacket this construction is certified by UL (FT1 and FT4). With the tight buffer construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible