HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y
Všechny položky

Technická data

Temperaturbereich Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -20°C
Betrieb, max.: +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Faserart: POF 980/1000
      • Fasercladding: PA

Vlastnosti

      • Brechungsindex Kern: 1,492
      • Brechungsindex Mantel: 1,419
      • Numerische Apertur: 0,5
      • Dämpfung siehe Tabelle

Použití

      • Signalleitungen als Kunststoff-Lichtwellenleiter. Durch Einsatz dieser Übertragungssysteme wird die Vielzahl an unterschiedlichen Kabeln bei einer geplanten Businstallation im Maschinenfeld deutlich reduziert. Zusätzlich schließen Sie durch die metallfreie Konstruktion eventuelle EMV-Probleme aus. Haupteinsatzgebiet ist hierbei der Maschinenbau und die Automobilindustrie (PA-Version). Einsatzorte sind je nach Kabeltyp mechanisch stark beanspruchte Felder (801200, 801202) sowie auch Schleppketten (801201).

Položky HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y

Vnější průměr
označení výrobku
Obj. č.
počet vláken v jádru typ vlákna kategorie vlákna počet vláken v jádru

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible