HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y zelená 2 G50/125 Obj. č. 805690

Detaily položky

Obj. č.
805690
označení výrobku
HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y zelená 2 G50/125
počet vláken v jádru
2
typ vlákna
Multimode G50/125
kategorie vlákna
OM2
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
10,5
Hmotnost kg/km (cca)
100,0
metrů na jednotku balení
1000, 2000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313585
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -40°C
Operating, max.: +80°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Composite buffered
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: PUR
      • Outer sheath colour: Green similar to RAL 6018

Vlastnosti

      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Použití

      • The HELUCOM® range is set apart by its rugged and high flexible design. It is used wherever demanding environmental conditions while moving applications occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example drag chains. This serie can be used within PROFIBUS and PROFInet communications.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible