HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y černá 2 G50/125

HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y černá 2 G50/125 Obj. č. 805692

Detaily položky

Obj. č.
805692
označení výrobku
HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y černá 2 G50/125
počet vláken v jádru
2
typ vlákna
Multimode G50/125
kategorie vlákna
OM2
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
10,5
Hmotnost kg/km (cca)
90,0
metrů na jednotku balení
1000, 2000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313707
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -40°C
Operating, max.: +85°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Buffered-fibre
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Type of armouring: Glass yarns
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Testy

      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
      • Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4

Použití

      • The HELUCOM® range is set apart by its extreme rugged roden protected design. It is used wherever demanding environmental conditions while fixed installations occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example direct burial or tray installation out of industry areas. This series can be used for PROFIBUS and PROFInet communications.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible