HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH černá 4 E9/125
Obj. č. 805687
Detaily položky HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH černá 4 E9/125
- Obj. č.
- 805687
- označení výrobku
- HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH černá 4 E9/125
- počet vláken v jádru
- 4
- typ vlákna
- Single-Mode E9/125
- kategorie vlákna
- ITU-T G.652d
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 9
- Hmotnost kg/km (cca)
- 85,0
- metrů na jednotku balení
- 1000, 2000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892313677
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH černá 4 E9/125
Temperature range | Laying, min.: -20°C Laying, max.: +60°C Operating, min.: -40°C Operating, max.: +70°C |
Detaily HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH černá 4 E9/125
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Composite buffered
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Inner sheath material: ULSZH
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
-
- Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
Použití
-
- The HELUCOM® range is set apart by its rugged design. It is used wherever demanding environmental conditions while fixed installations occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example tray installation or building installation within industry areas. This series can be used within PROFIBUS and PROFInet communications.