HELUCOM® AT-V(ZN)HH černá 4 K200/230
Obj. č. 802260
Detaily položky HELUCOM® AT-V(ZN)HH černá 4 K200/230
- Obj. č.
- 802260
- označení výrobku
- HELUCOM® AT-V(ZN)HH černá 4 K200/230
- počet vláken v jádru
- 4
- typ vlákna
- HCS 200/230
- kategorie vlákna
- HCS
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 9
- Hmotnost kg/km (cca)
- 76,0
- metrů na jednotku balení
- 1000, 2000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892313608
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® AT-V(ZN)HH černá 4 K200/230
Temperature range | Laying, min.: -20°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +70°C |
Detaily HELUCOM® AT-V(ZN)HH černá 4 K200/230
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Composite buffered
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Testy
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
Použití
-
- This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed and normal flexible installation. Possible applications are normal requirements and also limited industrial environments. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assebmbled on site with ease. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.