HELUCOM® AT-V(ZN)HH černá 4 K200/230

HELUCOM® AT-V(ZN)HH černá 4 K200/230 Obj. č. 802260

Detaily položky

Obj. č.
802260
označení výrobku
HELUCOM® AT-V(ZN)HH černá 4 K200/230
počet vláken v jádru
4
typ vlákna
HCS 200/230
kategorie vlákna
HCS
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
9
Hmotnost kg/km (cca)
76,0
metrů na jednotku balení
1000, 2000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313608
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -20°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Composite buffered
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: FRNC
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
      • Smoke density acc. to IEC 61034

Použití

      • This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed and normal flexible installation. Possible applications are normal requirements and also limited industrial environments. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assebmbled on site with ease. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible