HELUCOM® AT-VYY černá 2 G62,5/125

HELUCOM® AT-VYY černá 2 G62,5/125 Obj. č. 800126

Detaily položky

Obj. č.
800126
označení výrobku
HELUCOM® AT-VYY černá 2 G62,5/125
počet vláken v jádru
2
typ vlákna
Multimode G62,5/125
kategorie vlákna
OM1
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
1
Hmotnost kg/km (cca)
76,0
metrů na jednotku balení
1000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313424
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +60°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Tight buffer
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: PVC
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Testy

      • Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Použití

      • This HELUCOM® fibre-optic cable is suited for fixed installations in pits and channels, but also for flexible applications as jumper cable. Because of the robust construction with Single- and Overall-jacket you also can use it in industrial areas. With the core-construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible