HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y černá 2K200/230 Obj. č. 801196

Detaily položky

Obj. č.
801196
označení výrobku
HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y černá 2K200/230
počet vláken v jádru
2
typ vlákna
HCS 200/230
kategorie vlákna
HCS
počet vláken v jádru
1
vnější Ø mm (cca)
10,9
Hmotnost kg/km (cca)
90,0
metrů na jednotku balení
1000
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892313523
číslo celního sazebníku
85447000

Technická data

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -25°C
Operating, max.: +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Core type: Composite buffered
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Type of armouring: Glass yarns
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Vlastnosti

      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Testy

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Použití

      • This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed installation outdoors. Possible applications are normal and heavy-duty mechanical requirements for example in industrial environments. This is the reason we also equiped the cable with a non-metallic rodent-protection.With the tight buffer construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible