Měděný tupý konektor HELU-S-SV-CU 35.00 mm²
Obj. č. 907819
Detaily položky Měděný tupý konektor HELU-S-SV-CU 35.00 mm²
- Obj. č.
- 907819
- označení výrobku
- Měděný tupý konektor HELU-S-SV-CU 35.00 mm²
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 21.6
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- typ
- HELU-S-SV-CU 35
- délka mm
- 45,0
- váha v kg/1000 ks.
- 19,1
- průřez od / do mm²
- 35,00
- vnitřní Ø mm
- 8,3
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892425981
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data Měděný tupý konektor HELU-S-SV-CU 35.00 mm²
Měděný tupý konektor |
Detaily Měděný tupý konektor HELU-S-SV-CU 35.00 mm²
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď podle DIN EN 13600
-
- povrch: galvanicky pocínované
Použití
-
- Lisovací spojka pro spoje odlehčené v tahu.
- Verze se středovým dorazem.
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- L - délka
Ke stažení Měděný tupý konektor HELU-S-SV-CU 35.00 mm²
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem