Měděný tupý konektor HELU-S-SV-CU 2.50 mm²

Měděný tupý konektor HELU-S-SV-CU 2.50 mm² Obj. č. 907813
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
907813
označení výrobku
Měděný tupý konektor HELU-S-SV-CU 2.50 mm²
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
1.5
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
typ
HELU-S-SV-CU 2,5
délka mm
16,0
váha v kg/1000 ks.
1,5
průřez od / do mm²
2,50
vnitřní Ø mm
2,4
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892425929
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

Měděný tupý konektor

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď podle DIN EN 13600
      • povrch: galvanicky pocínované

Použití

      • Lisovací spojka pro spoje odlehčené v tahu.
      • Verze se středovým dorazem.

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • L - délka

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible