trubicové kabelové oko HELU-S-RK-N 70,0-10

trubicové kabelové oko HELU-S-RK-N 70,0-10 Obj. č. 98281
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
98281
označení výrobku
Tubular cable lug HELU-S-RK-N 70-10
Vyvrtaný otvor (M)
10
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
10,5
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
12,0
Šířka příruby (b) v mm
23,0
délka (l) v mm
44,0
váha v kg/1000 ks.
46,0
průřez od / do mm²
70,00
tloušťka mm
2.25
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892419379
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

trubicové kabelové oko
tvar příruby kruhový tvar
připojovací úhel 180° (horizontální)
Teplotní rozsah až +500°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Nikl
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Vlastnosti

      • k použití ve vysokých teplotách

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible