trubicové kabelové oko HELU-S-RK-N 10,0-5
Obj. č. 98270
Detaily položky trubicové kabelové oko HELU-S-RK-N 10,0-5
- Obj. č.
- 98270
- označení výrobku
- Tubular cable lug HELU-S-RK-N 10-5
- Vyvrtaný otvor (M)
- 5
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 5,3
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 4,5
- Šířka příruby (b) v mm
- 10,8
- délka (l) v mm
- 20,5
- váha v kg/1000 ks.
- 3,8
- průřez od / do mm²
- 10,00
- tloušťka mm
- 1
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892419263
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data trubicové kabelové oko HELU-S-RK-N 10,0-5
trubicové kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 180° (horizontální) |
Teplotní rozsah | až +500°C |
Detaily trubicové kabelové oko HELU-S-RK-N 10,0-5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Nikl
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Vlastnosti
-
- k použití ve vysokých teplotách
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Ke stažení trubicové kabelové oko HELU-S-RK-N 10,0-5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem