měděná lisovací spojka HELU-S-PV-CU-DIN 95mm²
Obj. č. 93270
Detaily položky měděná lisovací spojka HELU-S-PV-CU-DIN 95mm²
- Obj. č.
- 93270
- označení výrobku
- měděná lisovací spojka HELU-S-PV-CU-DIN 95mm²
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 95
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 88.4
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- typ
- HELU-S-PV-CU-DIN 95
- délka mm
- 70,0
- váha v kg/1000 ks.
- 88,4
- typ kódování
- 19
- vnitřní Ø mm
- 13,5
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892427039
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data měděná lisovací spojka HELU-S-PV-CU-DIN 95mm²
měděná lisovací spojka podle EN 13600 E-Cu trubka |
Detaily měděná lisovací spojka HELU-S-PV-CU-DIN 95mm²
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: pocínované
Poznámky
-
- Výpočet mědi dle všeobecných obchodních podmínek.
- Typ kódu označuje požadovanou šestihrannou lisovací vložku
-
- legenda:
- rozměry
- d - vnitřní průměr
- L - délka
Použití
-
- Lisovací spojka pro spoje vodičů odlehčené v tahu s konstrukcí podle DIN 46267.
Ke stažení měděná lisovací spojka HELU-S-PV-CU-DIN 95mm²
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem