měděná lisovací spojka HELU-S-PV-CU-DIN 10mm²

měděná lisovací spojka HELU-S-PV-CU-DIN 10mm² Obj. č. 93264
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93264
označení výrobku
měděná lisovací spojka HELU-S-PV-CU-DIN 10mm²
Jmenovitý průřez mm² (cca)
10
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
3.4
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
typ
HELU-S-PV-CU-DIN 10
délka mm
30,0
váha v kg/1000 ks.
3,4
typ kódování
6
vnitřní Ø mm
4,5
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892426971
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

měděná lisovací spojka podle EN 13600 E-Cu trubka

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: pocínované

Poznámky

      • Výpočet mědi dle všeobecných obchodních podmínek.
      • Typ kódu označuje požadovanou šestihrannou lisovací vložku
      • legenda:
      • rozměry
      • d - vnitřní průměr
      • L - délka

Použití

      • Lisovací spojka pro spoje vodičů odlehčené v tahu s konstrukcí podle DIN 46267.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible