hliníkovo-měděná lisovací spojka HELU-S-PV-AL/CU 70/25

hliníkovo-měděná lisovací spojka HELU-S-PV-AL/CU 70/25 Obj. č. 907848
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
907848
označení výrobku
hliníkovo-měděná lisovací spojka HELU-S-PV-AL/CU 70/25
průřez Cu SE mm²
25
Hmotnost Cu na km
10,0
Hmotnost Al na km
18,0
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
10.6
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
délka mm
84,0
váha v kg/1000 ks.
36,2
vnitřní-Ø Al
11,2
vnitřní-Ø Cu
7,0
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892426414
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

hliníkovo-měděná lisovací spojka
Teplotní rozsah až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: hliník 99,5 Cu podle DIN EN 13601
      • povrch: holé

Poznámky

      • Al-dutinky jsou předem naplněny kontaktním mazivem a utěsněny plastovou zátkou.
      • legenda:
      • rozměry
      • d1 -vnitřní průměr držáku drátu na měděné straně
      • d2 - vnitřní průměr držáku drátu na hliníkové straně
      • L - délka

Použití

      • Lisovací spojka pro hliníkové vodiče, odlehčená v tahu.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible