hliníkovo-měděná lisovací spojka HELU-S-PV-AL/CU 185/120
Obj. č. 906498
Detaily položky hliníkovo-měděná lisovací spojka HELU-S-PV-AL/CU 185/120
- Obj. č.
- 906498
- označení výrobku
- hliníkovo-měděná lisovací spojka HELU-S-PV-AL/CU 185/120
- průřez Cu SE mm²
- 120
- Hmotnost Cu na km
- 20,0
- Hmotnost Al na km
- 28,0
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 66.1
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- délka mm
- 113,0
- váha v kg/1000 ks.
- 140,1
- vnitřní-Ø Al
- 18,3
- vnitřní-Ø Cu
- 15,5
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892426162
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data hliníkovo-měděná lisovací spojka HELU-S-PV-AL/CU 185/120
hliníkovo-měděná lisovací spojka | |
Teplotní rozsah | až +120°C |
Detaily hliníkovo-měděná lisovací spojka HELU-S-PV-AL/CU 185/120
Konstrukce kabelu
-
- materiál: hliník 99,5 Cu podle DIN EN 13601
-
- povrch: holé
Poznámky
-
- Al-dutinky jsou předem naplněny kontaktním mazivem a utěsněny plastovou zátkou.
-
- legenda:
- rozměry
- d1 -vnitřní průměr držáku drátu na měděné straně
- d2 - vnitřní průměr držáku drátu na hliníkové straně
- L - délka
Použití
-
- Lisovací spojka pro hliníkové vodiče, odlehčená v tahu.
Ke stažení hliníkovo-měděná lisovací spojka HELU-S-PV-AL/CU 185/120
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem