Aluminium-Copper press connector HELU-S-PV-AL/CU 150/120 Obj. č. 906209
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906209
Item description
Aluminium-Copper press connector HELU-S-PV-AL/CU 150/120
cross-sec. Cu SE mm²
120
Cu factor per km
20.0
Al factor per km
25.0
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
66.1
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Length mm
113.0
Weight in kg/1000 pc.
125.9
Inner-Ø Al
16.3
Inner-Ø Cu
15.5
Pieces per Packaging Unit
5
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892426100
Customs tariff number
85369010

Technická data

Aluminium-Copper press connector
Temperature range up to +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Aluminium 99,5 Cu acc. to DIN EN 13601
      • Surface: bare

Poznámky

      • Al-sleeves are prefilled with contact grease and sealed with plastic plug.
      • Legend:
      • Dimensions
      • d1 - Inner diameter of wire receptable, copper side
      • d2 - Inner diameter of wire receptable, aluminium side
      • L - Length

Použití

      • Press connector for aluminium conductors, strain relieved

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible