hliníková lisovací spojka HELU-S-PV-AL-DIN (50.00 - 70.00 mm²)

hliníková lisovací spojka HELU-S-PV-AL-DIN (50.00 - 70.00 mm²) Obj. č. 906513
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906513
označení výrobku
hliníková lisovací spojka HELU-S-PV-AL-DIN (50.00 - 70.00 mm²)
délka mm
85,0
váha v kg/1000 ks.
34,0
průřez od / do mm²
50,00 - 70,00
typ kódování
16
vnitřní Ø mm
10,0
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892428340
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

hliníková lisovací spojka
Teplotní rozsah až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: hliník 99,5
      • povrch: holé

Poznámky

      • Typ kódu označuje požadovanou šestihrannou lisovací vložku.
      • Zboží č. 907835 není normováno.
      • Dutinky jsou předem naplněny kontaktním mazivem a utěsněny plastovou zátkou.
      • legenda:
      • rozměry
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • L - délka

Použití

      • Lisovací spojka pro spoje vodičů odlehčené v tahu s konstrukcí podle DIN 46267 část 2.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible