hliníková lisovací spojka HELU-S-PV-AL-DIN (35.00 - 50.00 mm²)
Obj. č. 906512
Detaily položky hliníková lisovací spojka HELU-S-PV-AL-DIN (35.00 - 50.00 mm²)
- Obj. č.
- 906512
- označení výrobku
- hliníková lisovací spojka HELU-S-PV-AL-DIN (35.00 - 50.00 mm²)
- délka mm
- 85,0
- váha v kg/1000 ks.
- 28,5
- průřez od / do mm²
- 35,00 - 50,00
- typ kódování
- 14
- vnitřní Ø mm
- 8,0
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892428333
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data hliníková lisovací spojka HELU-S-PV-AL-DIN (35.00 - 50.00 mm²)
hliníková lisovací spojka | |
Teplotní rozsah | až +120°C |
Detaily hliníková lisovací spojka HELU-S-PV-AL-DIN (35.00 - 50.00 mm²)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: hliník 99,5
-
- povrch: holé
Poznámky
-
- Typ kódu označuje požadovanou šestihrannou lisovací vložku.
- Zboží č. 907835 není normováno.
- Dutinky jsou předem naplněny kontaktním mazivem a utěsněny plastovou zátkou.
-
- legenda:
- rozměry
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- L - délka
Použití
-
- Lisovací spojka pro spoje vodičů odlehčené v tahu s konstrukcí podle DIN 46267 část 2.
Ke stažení hliníková lisovací spojka HELU-S-PV-AL-DIN (35.00 - 50.00 mm²)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem