lisovací kabelové oko HELU-S-PK-CU 50-6
Obj. č. 907700
Detaily položky lisovací kabelové oko HELU-S-PK-CU 50-6
- Obj. č.
- 907700
- označení výrobku
- Compression cable lug HELU-S-PK-CU 50-6
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 50
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 46.7
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Vyvrtaný otvor (M)
- 6
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 6,4
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 9,8
- Šířka příruby (b) v mm
- 20,0
- délka (l) v mm
- 52,0
- váha v kg/1000 ks.
- 46,7
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892425400
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data lisovací kabelové oko HELU-S-PK-CU 50-6
lisovací kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 180° (horizontální) |
Detaily lisovací kabelové oko HELU-S-PK-CU 50-6
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď podle DIN EN 13600
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Poznámky
-
- doporučený způsob lisování: šestihranné lisování
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Neizolovaná lisovací kabelová oka v kruhovém provedení pro kulatou vícedrátovou konstrukci jádra typu RM.
- Rozměry trubic podle DIN 46235.
Ke stažení lisovací kabelové oko HELU-S-PK-CU 50-6
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem