lisovací kabelové oko HELU-S-PK-CU 10-10 Obj. č. 907683
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
907683
označení výrobku
Compression cable lug HELU-S-PK-CU 10-10
Jmenovitý průřez mm² (cca)
10
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
3.8
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Vyvrtaný otvor (M)
10
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
10,5
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
4,4
Šířka příruby (b) v mm
15,0
délka (l) v mm
29,0
váha v kg/1000 ks.
4,0
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892425233
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

lisovací kabelové oko
tvar příruby kruhový tvar
připojovací úhel 180° (horizontální)

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď podle DIN EN 13600
      • povrch: galvanicky pocínované
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Poznámky

      • doporučený způsob lisování: šestihranné lisování
      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Neizolovaná lisovací kabelová oka v kruhovém provedení pro kulatou vícedrátovou konstrukci jádra typu RM.
      • Rozměry trubic podle DIN 46235.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible