lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 185/8,4
Obj. č. 907593
Detaily položky lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 185/8,4
- Obj. č.
- 907593
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 185/8,4
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 104.7
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- typ
- HELU-S-PK-AL/CU 185/240-8
- Vyvrtaný otvor (M)
- 8
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 8,4
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 18,3
- Šířka příruby (b) v mm
- 30,0
- délka (l) v mm
- 102,0
- váha v kg/1000 ks.
- 183,7
- průřez od / do mm²
- 185,00 - 240,00
- typ kódování
- 28
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892424984
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 185/8,4
lisovací kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 180° (horizontální) |
Detaily lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 185/8,4
Konstrukce kabelu
-
- materiál: hliník 99,5; Cu podle DIN EN 13601
-
- povrch: holé
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Poznámky
-
- Typ kódu označuje požadovanou šestihrannou krimpovací vložku.
- Al-dutinky jsou předem naplněny kontaktním mazivem a utěsněny plastovými zátkami
-
- doporučený způsob lisování: šestihranné lisování
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Neizolovaná, rovná lisovací kabelová oka z hliníku v kruhovém provedení. Obzvlášť kvalitní provedení pro spolehlivé slisování. Jsou vhodná pro vodiče typu RM a dokulata stlačená sektorová jádra.
Ke stažení lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 185/8,4
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem