lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 35/13,0

lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 35/13,0 Obj. č. 907576
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
907576
označení výrobku
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 35/13,0
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
37.6
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
typ
HELU-S-PK-AL/CU 35/50-12
Vyvrtaný otvor (M)
12
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
13,0
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
8,0
Šířka příruby (b) v mm
26,0
délka (l) v mm
75,0
váha v kg/1000 ks.
51,5
průřez od / do mm²
35,00 - 50,00
typ kódování
14
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892424816
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko
tvar příruby kruhový tvar
připojovací úhel 180° (horizontální)

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: hliník 99,5; Cu podle DIN EN 13601
      • povrch: holé
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Poznámky

      • Typ kódu označuje požadovanou šestihrannou krimpovací vložku.
      • Al-dutinky jsou předem naplněny kontaktním mazivem a utěsněny plastovými zátkami
      • doporučený způsob lisování: šestihranné lisování
      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Neizolovaná, rovná lisovací kabelová oka z hliníku v kruhovém provedení. Obzvlášť kvalitní provedení pro spolehlivé slisování. Jsou vhodná pro vodiče typu RM a dokulata stlačená sektorová jádra.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible