nástroj k řezání vnějšího pláště HAMX

nástroj k řezání vnějšího pláště HAMX Obj. č. 906235
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906235
označení výrobku
nástroj k řezání vnějšího pláště HAMX
typ
HAMX
délka mm
250,0
váha kg (cca)
1,32
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892430183
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

nástroj k řezání vnějšího pláště

Detaily

Konstrukce kabelu

      • s rychloupínacím systémem pro kabely nízkého a středního napětí

Vlastnosti

      • HAMX-Gerät, Ratschenschlüssel, Nylon-Etui

Poznámky

      • Náhradní čepel se šroubem a imbusovým klíčem pro HAMX, obj.č. 906236
      • Obsah dodávky:
      • HAMX-nástroj, ráčnový klíč a nylonové pouzdro

Použití

      • Nástroj k odpláštění s rychloupínacím systémem, pro odizolování vnějšího pláště NN a MS kabelů o vnějším průměru 16 až 54 mm.
      • K dispozici je přepínací páka pro volbu mezi podélným a kulatým řezem a také přídavná čelist pro rozrušení izolace. Zařízení se upevňuje na kabel pomocí rychloupínacího systému. Hloubka řezu je nastavitelná od 0 do 5 mm v krocích po 0,1 mm. Posuv se provádí pomocí připojeného ráčnového klíče. Průměr otáčení max. 300mm.
      • Součástky jsou vyrobeny z hliníku, nerezové oceli a mosazi s eloxovaným, chromovaným a poniklovaným povrchem. Lisované díly jsou vyrobeny z nárazuvzdorného plastu, čepel je vyrobena z tvrzené oceli o tvrdosti minimálně 58 HRC.
      • Hmotnost 1,32 kg

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible