nůžky na oplet
Obj. č. 905120
Detaily položky nůžky na oplet
- Obj. č.
- 905120
- označení výrobku
- nůžky na oplet
- typ
- Geflechtschere
- délka mm
- 125,0
- váha kg (cca)
- 0,07
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892428845
- číslo celního sazebníku
- 82032000
Technická data nůžky na oplet
nůžky na oplet |
Detaily nůžky na oplet
Konstrukce kabelu
-
- Schneidet Kupfergeflecht bei geschirmten Kabeln und Leitungen
-
- Sauberer Schnitt durch gezahnte Schneide
-
- Mit rundem Drahtabschneider
-
- Sehr stabile Ausführung
-
- Schneiden aus Spezial-Edelstahl, vernickelt
-
- Handlich
-
- Länge 125 mm
-
- Gewicht 65 g
Použití
-
- Stříhají měděný oplet na stíněných kabelech a vodičích
- Čistý střih díky vroubkovanému břitu
- S kruhovým střihačem drátu
- Velmi stabilní design
- Nůžky ze speciální nerezové oceli, poniklované
- Praktické
Ke stažení nůžky na oplet
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem