EW PA-ATEX
Všechny položky
Technická data EW PA-ATEX
PA EX extender | |
Temperature range | -20°C to +70°C |
Protection class | IP 66 |
Detaily EW PA-ATEX
Konstrukce kabelu
-
- Material: Polyamide (PA)
Vlastnosti
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Poznámky
-
- Approval: PTB 04 ATEX 1040X
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Použití
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Položky EW PA-ATEX
Item description
Part no.
|
Thread type | Size inside | Size outside | Colour |
---|
Ke stažení EW PA-ATEX
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem